SPB-S 40
クランプピン
ID 1323856
クランプピン 標準
特長:
特長:
- ダブテールピン
- 位置決めピン
- つや出しスチール
- Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
- 保持力 : 15 kN
- 重量: 0.4 kg
Technische gegevens
| 保持力 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| 材質 | つや出しスチール |
| バリエーション | 位置決めピン |
| 重量 [kg] | 0.4 |
納品内容
クランプピン