NSL3 150-V1
Plaques de bridage
ID 1345770
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 1-voudig NSE3 138-V1
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Afmetingen: Ø198 x 150 x 60 mm
- Neerhaalkracht: 8 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 7.1 kg
Specifiche tecniche
| Lengte [mm] | 150.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 198.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 8.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 7.1 |
Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkap, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder indexeerstift, zonder cilindervormige klemmen