NSL mikro 50-13-2
Estações de fixação
N.º de identificação 1358959
Estação de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- NSE mikro 49-13 de 2 vias
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Dimensões: 99,5 x 49,5 x 26 mm
- Força de tração: 0.8 kN
- Força de tração com turbo: 3 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| 長さ [mm] | 49.5 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 99.5 |
| 引き込み力 [kN] | 0.8 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 3.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
納品内容
クランプステーション、円筒状クランプ、取扱説明書、クランプピン無し