NSE-E mini 90-IN-V1
Elektromechanische klemmodules
ID 1324404
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Inductieve bewaking van de klemsledeposities
- Afmetingen: Ø90 x 86 mm
- Neerhaalkracht: 1.5 kN
- Sluit-/openingstijd: 1 s
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
- Gewicht: 1.7 kg
Technische gegevens
| Afmetingen | Ø90 x 86 mm |
|---|---|
| Diameter [mm] | 90.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 1.5 |
| Energieverbruik [W] | 30.0 |
| Netspanning [V DC] | 24.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 1.7 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, afdekkappen, verbindingskabel, inductieve naderingsschakelaars, bedieningshandleiding; zonder klempinnen