arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFPS-A1-L30 820 x 430

MFPS-A1-L30 820 x 430

Magnetické skľučovadlá s technológiou paralelného piliera

ID 1358580

Tempo di consegna su richiesta
Štandardná magnetická upínacia technika

Vlastnosti produktu:
  • Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
  • Technológia: Paralelný pól
  • Typ magnetu: ALNiCO + neodým
  • S patentovanou indikáciou stavu na magnetickej upínacej platni pre indikáciu stavu upnutia (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkeho zvyškového magnetizmu
Technické údaje:
  • Rozmery: 820 x 430 x 66 mm
  • Orientácia pólu: Priečne
  • Rozstup pólov: 30 + 10 mm (oceľ + živica)
  • Počet pólov: 18 (90x pólový závit M6)
  • Pridržiavacia sila: 160 N/cm²
  • Max. pracovná teplota: 80 °C
  • Hmotnosť: 160 kg
Elektrické pripojenie:
  • Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
  • Pozícia rýchloprípojky: A (štandardná poloha)
  • Počet kanálov: 1
  • Pripojenie: 4-PIN
  • Electrická prípojka: 400 V / 460 V
  • Trieda ochrany: 67
L [mm] 820.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
Max. upínacia sila [N/cm²] 160.0
Rozstup pólov 30 mm + 10 mm
Počet pólov 18.0
Pripojenie 4-PIN
Počet kanálov 1.0
Sieťové napätie 400 V / 460 V
Min. hrúbka obrobku [mm] 7.0
Hmotnosť [kg] 160.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE; bez riadiacej jednotky, bez predĺžení pólov