arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SKP HSK 25 Illustrazione simile

SKP HSK 25

Misuratore della forza di serraggio

ID 205960

Tempo di consegna su richiesta
SKP HSK 25, Misuratore della forza di serraggio
  • Per interfaccia: HSK 25
  • Diametro: 29 mm
Per interfaccia HSK 25
D1 [mm] 29.0
D2 [mm] 29.0
L1 [mm] 98.0
L2 [mm] 200.0
Peso [kg] 0.8