SKP HSK 50
Misuratore della forza di serraggio
ID 205963
SKP HSK 50, Misuratore della forza di serraggio
- Per interfaccia: HSK 50
- Diametro: 50 mm
Specifiche tecniche
| Per interfaccia | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 50.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 104.0 |
| L2 [mm] | 216.0 |
| Peso [kg] | 1.74 |