arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SKP HSK 63 Illustrazione simile

SKP HSK 63

Misuratore della forza di serraggio

ID 205964

Disponibile in magazzino
SKP HSK 63, Misuratore della forza di serraggio
  • Per interfaccia: HSK 63
  • Diametro: 63 mm
Per interfaccia HSK 63
D1 [mm] 63.0
D2 [mm] 54.5
L1 [mm] 130.0
L2 [mm] 248.0
Peso [kg] 2.6