arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 25 P Ø9/16 Illustrazione simile

CC ER 25 P Ø9/16"

Porta pinze di precisione ER

ID 1403910

Tempo di consegna su richiesta
CC ER 25 P Ø9/16", Porta pinze di precisione ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø9/16"
  • Diametro: 9/16"
  • Lunghezza L1: 34 mm
  • Concentricità: ≤ 0,002 mm
Per ER 25
Per diametro di serraggio Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
Peso [kg] 0.055
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B