CC ER 32 P Ø10.5-11
Porta-pinça de precisão ER
ID 1380931
CC ER 32 P Ø10.5-11, Porta-pinça de precisão ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diâmetro de fixação: Ø11
- Diâmetro: 11 mm
- Comprimento L1: 40 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| Para | ER 32 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø11 |
| D1 min. [mm] | 10.5 |
| D1 max. [mm] | 11.0 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 33.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.155 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B