CC ER 40 P Ø23.5-24
Porta pinze di precisione ER
ID 1381039
CC ER 40 P Ø23.5-24, Porta pinze di precisione ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø24
- Diametro: 24 mm
- Lunghezza L1: 46 mm
- Concentricità: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| Per | ER 40 |
|---|---|
| Per diametro di serraggio | Ø24 |
| D1 min. [mm] | 23.5 |
| D1 max. [mm] | 24.0 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| D3 [mm] | 41.0 |
| L1 [mm] | 46.0 |
| Peso [kg] | 0.199 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B