arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Adaptér iTENDO² Ø32-Ø20x69 Podobné zobrazení

Adaptér iTENDO² Ø32-Ø20x69

Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství

ID 1484703

iTENDO² Adapter Ø32-Ø20x69
  • Řada: iTENDO²
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 330 Nm
  • Není součástí dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
  • Předpoklad: Podložka iTENDO² nebo iTENDO² Easy Connect jsou nezbytné pro použití upínače nástrojů iTENDO².
Technologie Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství
Řada iTENDO²
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 42.05
D3 [mm] 50.15
D5 [mm] 32.0
D6 [mm] 37.65
L [mm] 130.0
L4 [mm] 48.0
L5 [mm] 69.0
Min. točivý moment [Nm] 330.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.95
Životnost akumulátoru [h] 10
Snímač zrychlení* 100.0
Max. rychlost otáčení [1/min] 30000.0
Vnější chlazení/vnitřní chlazení [bar] 80.0
Upínač nástrojů iTENDO² pouze v kombinaci s balíčkem iTENDO² (např. iPad iTENDO²)
* g=9,81m/s2

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání