arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO P HSK-E 40 Ø8x70 Similar a la imagen

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70

Portaherramientas hidráulico

ID 204612

Disponibilidad limitada
TENDO P HSK-E 40 Ø8x70, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 40
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud de proyección: 70 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 23 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Platinum
Interfaz del portaherramientas HSK-E 40
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 50.0
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.5
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta