TENDO P HSK-E 50 Ø8x70
Portaherramientas hidráulico
ID 204471
TENDO P HSK-E 50 Ø8x70, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 50
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 23 Nm
Información técnica
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Platinum |
| 刀具夹持接口 | HSK-E 50 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-5 |
| 夹持直径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 28.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| G | M6 |
| 最小扭矩 [Nm] | 23.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum