arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Turn VDI 30 Ø32x86 Ilustração semelhante

TENDO Turn VDI 30 Ø32x86

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

ID 216209

TENDO Turn VDI 30 Ø32x86, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Turn
  • Interface do porta-ferramentas: VDI
  • Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 86 mm
  • Min. torque: 650 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Turn
Interface do porta-ferramentas VDI
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 10889-1
Diâmetro de fixação D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D6 [mm] 59.6
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 86 mm / 3.4"
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 64.0
Min. torque [Nm] 650.0
Peso [kg] 2.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta