TENDO Turn VDI 40 Ø32x86
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
ID 216208
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TENDO Turn VDI 40 Ø32x86, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Turn
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: VDI
- Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
- Klemdiameter: 32 mm
- Uitstekende lengte: 86 mm
- Min. draaimoment: 650 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Turn |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | VDI |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 10889-1 |
| Klemdiameter D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 71.5 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 650.0 |
| Gewicht [kg] | 2.8 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar