arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7 Ilustração semelhante

TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 204478

product.stock.stockLevelStatus.inStock
TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Platinum
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Comprimento de projeção: 72.7 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 45 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Platinum
ツールバーインターフェース HSK-C 32
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 72,7 mm / 2.9"
L2 [mm] 42.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 39.0
G M6
最小トルク [Nm] 45.0
重量 [kg] 0.4
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
HSK-C (手動バージョン) としても使用可能

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます