arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO SVL-25 Ø16x160 유사 그림

CELSIO SVL-25 Ø16x160

열 수축 연장

ID 208985

Disponibile in magazzino
CELSIO SVL-25 Ø16x160, 열 수축 연장
  • CELSIO SVL
  • 조절 나사 없음
  • 클램핑 지름: 16 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 25 mm
  • 전체 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 최소 토크: 300 Nm
기술 열 수축 연장
시리즈 CELSIO SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-20
클램핑 지름 D1 16 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 22.0
전체 길이 L [mm] 160.0
L2 [mm] 39.0
최소 토크 [Nm] 300.0
중량 [kg] 0.45

버전
조정 나사 미포함 열 수축 확장

흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능