arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD Illustrazione simile

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD

Prolunghe di bloccaggio poligonali, a tenuta stagna

ID 1516599

Disponibile in magazzino
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Prolunghe di bloccaggio poligonali, a tenuta stagna
  • TRIBOS-Mini SVL
  • Diametro di serraggio: 3 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 12 mm
  • Lunghezza complessiva: 100 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Coppia min.: 1.5 Nm
Tecnologia Prolunghe di bloccaggio poligonali, a tenuta stagna
Serie TRIBOS-Mini SVL
Attacco portautensile SVL-12 KD
Diametro di serraggio D1 3 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.5
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Coppia min. [Nm] 1.5
Peso [kg] 0.09

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Limite velocità max
52.000 1/min

Ogni esigenza
Può essere accorciato individualmente dalla lunghezza standard di 100 mm fino a un minimo di 50 mm

File CAD
I disegni secondo ISO SPEC 69874 sono disponibili su schunk.com; per ulteriori informazioni si prega di contattare cad.cax.daten@de.schunk.com