arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ELS 37-H260-K Illustrazione simile

ELS 37-H260-K

Asse lineare compatto

ID 314807

Asse lineare compatto ELS, Dimensioni: 37, elettrico, Azionamento mandrino, Guida lineare, Servomotore, Bosch Rexroth MSK030C-0900

  • Corsa max.: 260 mm
  • Forza motrice max.: 150 N
Corsa max. [mm] 260.0
Forza motrice max. [N] 150.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.01
Velocità max. [m/s] 1.0
Accelerazione max. [m/s²] 8.5
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Peso del pezzo [kg] 6.0
Peso [kg] 6.4
Sistema di guide Guida lineare
Sistema di azionamento Azionamento mandrino
Coppia a vuoto [Nm] 0.64
Momento di inerzia [kgm²] 0.007
Diametro del mandrino [mm] 12.5
Passo del mandrino [mm] 25.4
Numero max. di giri del mandrino [1/min] 2360.0
Tipo di azionamento Bosch Rexroth MSK030C-0900
Lunghezza X [mm] 697.0
Larghezza Y [mm] 56.0
Altezza Z [mm] 121.5
Coppia Mx max [Nm] 40.0
Coppia My max. [Nm] 250.0
Coppia Mz max [Nm] 250.0
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 122.0
Forza Fy max [N] 3000.0
Forza Fz max [N] 3000.0
Forza Fz max [N] 3000.0
Versione motore "K"

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.

Accelerazione e velocità
Sono indicati i valori massimi delle unità senza carico. Le accelerazioni e le velocità effettive per la propria applicazione vanno dimensionate a parte e possono differire dai valori massimi.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Guida
Guida lineare

Azionamento
si possono adattare servomotori di diversi fornitori senza problemi

La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi