arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PDU 2-110-101-CN-I Illustrazione simile

PDU 2-110-101-CN-I

ID 360691

Azionamento compatto PDU 2, Dimensioni: 110, elettrico, con freno di arresto, Interfaccia di comunicazione: CAN, Angolo di rotazione: > 360 °, Posizione centrale: Programmabile a scelta

  • Rapporto di riduzione: 101:1
  • Coppia: 58.5 Nm
  • Corrente nominale: 12 A
  • Alimentazione elettrica: 24 V
Coppia nominale [Nm] 58.5
Coppia max. [Nm] 142.5
Coppia di arresto [Nm] 66.4
Velocità nominale [1/min] 11.5
Numero di giri max. [1/min] 21.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.03
Trasmissione 101:1
Coppia My max. [Nm] 25.0
Forza Fx max [N] 150.0
Forza Fz max [N] 0.0
Freno
Peso [kg] 6.1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 50.0
Classe di protezione IP 40
Lunghezza X [mm] 140.0
Larghezza Y [mm] 110.0
Altezza Z [mm] 225.0
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 12.0
Corrente max. [A] 22.0
Elettronica di controllo integrata
Alimentazione elettrica [V] 24.0
Sistema trasduttori Encoder (incrementale)
Interfaccia USB Host/dispositivo
Numero di ingressi digitali 2.0
Versione CAN
Il valore "corrente massima" si riferisce alla corrente di picco durante l'operazione di sovraccarico, la corrente nominale è una corrente effettiva.
A seconda di fattori quali temperatura ambiente, velocità, accelerazione e inerzia, occorre fornire i tempi di fermo adeguati.

Informazioni generali sulla serie

Tempi di rotazione
Si tratta di semplici tempi di rotazione del modulo dall'inserimento tra una fase di arresto e la successiva. I tempi di commutazione relè o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Freno elettrico
Il freno di arresto elettrico installato serve a fissare e mantenere la posizione in caso di interruzione di alimentazione fino alla coppia nominale. Non può coprire alcuna funzione di sicurezza completa.

Coppia massima
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Azionamento
Servoelettrico, tramite servomotore DC brushless ed encoder incrementale per la regolazione della posizione e della velocità.

Principio di funzionamento
Riduttore Harmonic Drive® azionato tramite servomotore DC brushless

La fornitura comprende
DVD con software SCHUNK e assistente per la messa in funzione, istruzioni di montaggio e d'uso, dichiarazione di incorporazione, elemento funzionale per il pilotaggio tramite Siemens S7

Garanzia
24 mesi