PSK 22-1
Testa rotante universale
ID 308221
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Prodotti alternativi:
Testa rotante universale PSK, Dimensioni: 22, pneumatico, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 0 °, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici, con passante elettrico integrato
- Numero dei passaggi fluidi: 4
- Coppia: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Testa rotante universale |
|---|
I diagrammi sono validi per unità di base e per applicazioni con asse rotante verticale, nonché per carichi centrici con asse rotante orizzontale e a una pressione d'esercizio di 6 bar. I tempi di rotazione vanno mantenuti per ogni strozzamento altrimenti si rischia di ridurre la durata dei componenti. Per eventuali ulteriori dimensionamenti speciali vi offriamo il nostro pieno supporto. Inoltre, il tool di progettazione per moduli rotanti di SCHUNK è disponibile online.
Carichi max.
Carichi max.
Le coppie e le forze possono subentrare contemporaneamente. Quando sono utilizzate delle sovrastrutture pesanti o con elevati momenti d'inerzia della massa, la velocità deve essere limitata per poter garantire che il moto rotatorio avvenga senza urti o saltellamenti.
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Garanzia
24 mesi