arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RM 110-W90-1 Illustrazione simile

RM 110-W90-1

ID 313005

Testa rotante universale RM-W, Dimensioni: 110, pneumatico, Senza passante, Versioni con ammortizzatori: 1, Angolo di rotazione: 90 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 5 °

  • Coppia: 1.95 Nm
Angolo di rotazione [°] 90
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 5
Coppia [Nm] 1.95
Classe di protezione IP 40
Peso [kg] 1.12
Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] 0.17
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 30.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.036
Lunghezza X [mm] 65.0
Larghezza Y [mm] 101.5
Altezza Z [mm] 85.0
Coppia My max. [Nm] 12.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 1200.0
Si consiglia di utilizzare la variante con ammortizzatori -2 solo per carichi elevati.
Per la configurazione dei moduli girevoli, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Altre angolazioni sono disponibili su richiesta.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione della flangia
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.

Materiale testa rotante
Acciaio

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Rotatore

La fornitura comprende
Completamente pronto al funzionamento, senza supporto per sensore di prossimità e senza sensore di prossimità

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta