SKE 22
ID 351102
- Coppia: 0.75 Nm
Specifiche tecniche
| Angolo di rotazione [°] | 90 |
|---|---|
| Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 5 |
| Coppia [Nm] | 0.75 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Peso [kg] | 0.2 |
| Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] | 0.8 |
| Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 4.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Diametro tubo flessibile di collegamento | 4.3 x 3 x 0.65 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50.0 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.03 |
| Lunghezza X [mm] | 74.0 |
| Larghezza Y [mm] | 56.0 |
| Altezza Z [mm] | 56.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 19.0 |
| Forza Fx max [N] | 380.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Coppia
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Coppia
- Asse X:
- Pressione
- Asse Y:
- Coppia
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Coppia
è specificato in relazione all'asse di rotazione e ad una pressione nominale di esercizio di 4 bar.
Adattamento diretto di pinze
Alcune pinze RH possono essere flangiate direttamente all'SKE senza piastra adattatrice. Attenersi al piano di fissaggio.
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale componenti funzionali (interni)
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Pistone a doppio effetto con trasmissione a ingranaggi
La fornitura comprende
Minuteria per il fissaggio, regolatori di portata, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione del produttore.
Garanzia
24 mesi