arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRH-plus 25-W-CB Ilustração semelhante

SRH-plus 25-W-CB

ID 359253

Cabeça giratória universal SRH-plus, Tamanho: 25, pneumático, passagem pneumática, Versão do amortecedor: suave, Furo central (Versão CB), Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 3 °, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Torque: 4.6 Nm
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 3
Torque [Nm] 4.6
Classe de proteção IP 67
Peso [kg] 2.5
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 88.0
Tempo de giro sem carga útil [s] 0.7
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Nº de passagens de fluido 4.0
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.05
Comprimento X [mm] 86.8
Largura Y [mm] 133.9
Altura Z [mm] 135.5
Momento Mx máx. [Nm] 10.4
Força axial máx. Fz máx. [N] 800.0
Todas as unidades também estão disponíveis na versão FKM. Entre em contato conosco para mais detalhes.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta