SRH-plus 25-W-M8
ID 359251
- Počet průchodů médií: 4
- Velikost E-spojek na výstupním konci: M8
- Krouticí moment: 4.6 Nm
Technické údaje
| Úhel rotace [°] | 180 |
|---|---|
| Nastavitelnost koncové polohy [°] | 3 |
| Krouticí moment [Nm] | 4.6 |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.6 |
| Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 88.0 |
| Čas otáčení bez zatížení těla [s] | 0.7 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Průměr připojovací hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Počet průchodů médií | 4.0 |
| Max. tlak v kapalinovém přívodu [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.05 |
| Počet E-spojek na výstupním konci | 6.0 |
| Velikost E-spojek na výstupním konci | M8 |
| Max. napětí [V] | 24.0 |
| Max. proud vodičem [A] | 1.0 |
| Max. proud [A] | 1.0 |
| Délka X [mm] | 86.8 |
| Šířka Y [mm] | 133.9 |
| Výška Z [mm] | 135.5 |
| Max. moment Mx [Nm] | 10.4 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 800.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. přípustná setrvačnost J
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Na požádání vám rádi pomůžeme s návrhem dalších aplikací. Obraťte se na nás.
Información general sobre la serie
Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.
Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.
Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que, los últimos grados del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final, se desplazan solo con la fuerza de un pistón de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área. Mediante un tope externo, también es posible proporcionar el par de giro total, en las posiciones finales.
Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón
Material suministrado
Casquillos de centraje, juntas tóricas para la conexión directa, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición