arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRM 16-H-180-90-SF Ilustração semelhante

SRM 16-H-180-90-SF

Unidade giratória universal

N.º de identificação 1357425

Unidade giratória universal SRM, Tamanho: 16, pneumático, sem passagem, Opção para chaves de proximidade indutivas

  • Ângulo de rotação: 180 °
  • Ajuste de posição final: 90 °
  • Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor
  • Torque: 1.47 Nm
Amortecimento da posição final hidr. amortecedor
Ângulo de rotação [°] 180
Torque [Nm] 1.47
Número de posições intermediárias Nenhum
Classe de proteção IP 65
Peso [kg] 0.91
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 22.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Precisão de repetição [°] 0.06
Diâmetro do furo central [mm] 10.5
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.08
Momento My máx. [Nm] 19.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1100.0
Opção para chaves de proximidade indutivas sim
Versão para sensores indutivos, fixos sim
Os dados técnicos completos ou complementares de todas as combinações possíveis podem ser encontrados no catálogo abaixo ou em schunk.com.

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.

Posición del piñón
siempre se muestra en la posición final izquierda. Desde aquí, el piñón gira hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. La flecha indica el sentido de giro.

Esquema de atornillado del piñón
Al ajustar un ángulo de giro inferior a 90 °, el tope izquierdo debe estar completamente girado hacia dentro. Esto significa que la posición final izquierda tiene un diagrama de conexión de atornillamiento en el piñón, que está girado 90 ° en sentido horario en comparación con la vista principal, la cual muestra un ángulo de giro de 180 °.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que los grados finales del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final solo se pueden desplazar con la fuerza de un émbolo de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área.

Giro a la posición central neumática
se ejecuta únicamente la mitad del par de giro nominal.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.

Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Unidad de giro en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición