arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRM 32-H-180-3-4P-6E-SF Ilustração semelhante

SRM 32-H-180-3-4P-6E-SF

Unidade giratória universal

N.º de identificação 1398196

Prazo de entrega mediante consulta
Unidade giratória universal SRM, Tamanho: 32, pneumático, passagem pneumática e elétrica, Opção para chaves de proximidade indutivas

  • Ângulo de rotação: 180 °
  • Ajuste de posição final: 3 °
  • Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor
  • Torque: 8 Nm
  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Número de conectores para alimentação através: 6
Amortecimento da posição final hidr. amortecedor
Ângulo de rotação [°] 180
Torque [Nm] 8.0
Número de posições intermediárias Nenhum
Classe de proteção IP 65
Peso [kg] 5.39
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 165.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 8 x 6 x 1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Precisão de repetição [°] 0.05
Diâmetro do furo central [mm] 21.1
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 1.5
Momento My máx. [Nm] 91.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 2750.0
Nº de passagens de fluido 4.0
Min. pressão na passagem de fluido [bar] -0.8
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Máx. fluxo volumétrico de passagem (a 6 bar) [l/min] 200.0
Número de conectores para alimentação através 6.0
Tamanho do soquete (saída) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Tamanho do conector (drive) 6xM12/4-polig
Número de fios 20.0
Máx. tensão [V] 48.0
Corrente máxima por fio [A] 1.0
Opção para chaves de proximidade indutivas sim
Versão com passagens elétricas sim
Versão com passagem de meios sim
Versão para sensores indutivos, fixos sim
Os dados técnicos completos ou complementares de todas as combinações possíveis podem ser encontrados no catálogo abaixo ou em schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Unidade giratória na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão d/conteúdo de direção-regional, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta