arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Changeur outils aseptique Illustration similaire

Changeur outils aseptique

Changeurs outils automatiques
Changeur d'outils fiable pour les environnements de production sensibles grâce à une conception hygiénique

Cambio utensili affidabile per ambienti di produzione delicati grazie a un design igienico.

Il cambio degli utensili in modo sicuro e affidabile nelle camere asettiche è una fase cruciale del processo, ma al contempo rappresenta anche una tipica fonte di errore nella routine lavorativa quotidiana. Il nostro sistema di cambio utensili consente cambi utensili rapidi e uniformi in ambienti di produzione sensibili, nel rispetto dei più elevati requisiti igienici. Consente di ridurre l'intervento manuale, semplificare le modifiche batch e creare una base flessibile per processi stabili e affidabili.

Contattaci subito!

I vantaggi per te

  • Utilizzo affidabile e sicuro in ambienti asettici​

Il suo utilizzo in ambienti di produzione asettica è supportato da materiali conformi alle normative FDA, dall'idoneità per camere bianche secondo la norma ISO 14644 e da una progettazione conforme alle norme GMP (Allegato 1), che riduce anche gli sforzi di validazione.​

  • Cambio di lotto flessibile senza intervento manuale​

Le modifiche ai lotti possono essere implementate in modo efficiente e senza intervento manuale, anche con lotti di dimensioni pari a 1 e produzione personalizzata di farmaci.​

  • Il giusto cambio utensili per ogni esigenza​

Può essere progettato con precisione in termini di dimensioni, intervallo di forza, trasmissione del mezzo e tipo di azionamento​.

Cambio utensili asettico Prototipazione rapida

Manipolazione e riempimento delle fiale

Le fiale vengono collocate singolarmente nella stazione di trasferimento. Lì, un altro robot le preleva e le trasferisce alla linea di riempimento. Al termine del processo, le fiale vengono collocate in un vassoio e la pinza viene sostituita automaticamente. Il nuovo dispositivo di presa posiziona i vassoi su un nastro trasportatore e li conduce alla stazione di confezionamento. Il sistema di cambio utensili asettico, abbinato ai robot, garantisce un riempimento efficiente e sicuro e una manipolazione precisa delle fiale.

Foto di persone

Cambio utensili affidabile ​

Contattaci! Insieme, chiariamo le vostre esigenze, valutiamo l'integrazione nei vostri processi e, se necessario, vi supportiamo in un progetto di sviluppo congiunto.​

Contattaci subito!