CPB 125-K
N.º de identificação 1595221
- Detecção de bloqueio: preparado
- Nº de passagens de fluido: 8
- Força Fz máx.: 9000 N
Detalhes técnicos
| Detecção de bloqueio | preparado |
|---|---|
| Força de bloqueio [N] | 9000.0 |
| Força da mola (pistão de operação) [N] | 2200.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 4.74 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.5 |
| Número de passagens pneumáticas | 8x G3/8" |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | G3/8" |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 2 |
| Deslocamento angular máx. permitido XY [°] | ± 1 |
| Deslocamento angular máx. permitido Z [°] | ± 2 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | 3 x B / 3 x J |
| Tempo de abertura [s] | 0.5 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.5 |
| Destravar volume do cilindro [cm³] | 81.1 |
| Travar volume do cilindro [cm³] | 87.5 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 168.6 |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Momento dinâmico máx. Mx [Nm] | 2000.0 |
| Momento dinâmico máx. My [Nm] | 2000.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 1000.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 4000.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 4000.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 2000.0 |
| Força Fx máx. [N] | 15000.0 |
| Força Fy máx. [N] | 15000.0 |
| Força Fz máx. [N] | 9000.0 |
| Força Fx máx. dinâmica [N] | 5000.0 |
| Força Fy máx. dinâmica [N] | 5000.0 |
| Força Fz máx. dinâmica [N] | 4500.0 |
Máx. cargas
Carregar gráfico
Máx. cargas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar no trocador de ferramentas.
Carregar gráfico
- Eixo X:
- Braço de alavanca
- Eixo Y:
- Capacidade de carga
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.
Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
corrediças de fixação acionadas por pistão com mola integrada (para apoiar a posição travada)
Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade
Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta