arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSR-A 100-K

NSR-A 100-K

ID 303170

Disponibile in magazzino
Pallet change system NSR-A, Size: 100, Pallet change head, pneumatic

  • Piston stroke monitoring: optional
  • Max. total payload: 75 kg
Kolbenhubabfrage optional
Verriegelungskraft [N] 4000.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.02
Eigenmasse [kg] 0.4
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] 0.3
Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln M5
Min. Betriebsdruck [bar] 5.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Mindestdruck zum Entriegeln [bar] 5.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Sperrluftanschluss M5
Max. Luftdruck Sperrluft [bar] 6.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Moment Mx max. [Nm] 75.0
Moment Mz max. [Nm] 200.0
*Bitte beachten Sie, dass die Höhe von Wechselkopf (ZK) und Wechseladapter (ZA) unterschiedlich sind. Die Summe stellt die Gesamthöhe eines gekoppelten Wechselsystems dar.
Im Lieferumfang eines Palettenadapters ist bereits ein Spannbolzen enthalten, diese sind auch einzeln erhältlich.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Hinweis:
Das Spannseil Ident.-Nr. 1643264 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
innenliegende Schrägzug-Kinematik

Medienübertragung
Optional über Elektromodule und/oder Fluidmodule

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang
Palettenwechselsystem in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate