Cambio utensili affidabile per ambienti di produzione delicati grazie a un design igienico.
Il cambio degli utensili in modo sicuro e affidabile nelle camere asettiche è una fase cruciale del processo, ma al contempo rappresenta anche una tipica fonte di errore nella routine lavorativa quotidiana. Il nostro sistema di cambio utensili consente cambi utensili rapidi e uniformi in ambienti di produzione sensibili, nel rispetto dei più elevati requisiti igienici. Consente di ridurre l'intervento manuale, semplificare le modifiche batch e creare una base flessibile per processi stabili e affidabili.
I vantaggi per te
- Utilizzo affidabile e sicuro in ambienti asettici
Il suo utilizzo in ambienti di produzione asettica è supportato da materiali conformi alle normative FDA, dall'idoneità per camere bianche secondo la norma ISO 14644 e da una progettazione conforme alle norme GMP (Allegato 1), che riduce anche gli sforzi di validazione.
- Cambio di lotto flessibile senza intervento manuale
Le modifiche ai lotti possono essere implementate in modo efficiente e senza intervento manuale, anche con lotti di dimensioni pari a 1 e produzione personalizzata di farmaci.
- Il giusto cambio utensili per ogni esigenza
Può essere progettato con precisione in termini di dimensioni, intervallo di forza, trasmissione del mezzo e tipo di azionamento.
Manipolazione e riempimento delle fiale
Le fiale vengono collocate singolarmente nella stazione di trasferimento. Lì, un altro robot le preleva e le trasferisce alla linea di riempimento. Al termine del processo, le fiale vengono collocate in un vassoio e la pinza viene sostituita automaticamente. Il nuovo dispositivo di presa posiziona i vassoi su un nastro trasportatore e li conduce alla stazione di confezionamento. Il sistema di cambio utensili asettico, abbinato ai robot, garantisce un riempimento efficiente e sicuro e una manipolazione precisa delle fiale.
Cambio utensili affidabile
Contattaci! Insieme, chiariamo le vostre esigenze, valutiamo l'integrazione nei vostri processi e, se necessario, vi supportiamo in un progetto di sviluppo congiunto.