MTB DG-JGP-P 80-1
ID 1490832
- Corsa per griffa: 8 mm
- Forza in chiusura: 550 N
- Forza in apertura: 610 N
- Alimentazione elettrica: 24 V DC
- Circuito magnetico: 170 mA
- Temperatura ambiente max.: 50 °C
Specifiche tecniche
| Sistema di sensori | premontato, regolabile magneticamente a 2 vie |
|---|---|
| Lunghezza X [mm] | 206.0 |
| Larghezza Y [mm] | 96.0 |
| Altezza Z [mm] | 117.0 |
| Peso [kg] | 2.1 |
| Coppia Mx max [Nm] | 61.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 86.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 50.0 |
| Corsa per griffa [mm] | 8.0 |
| Forza in chiusura [N] | 550.0 |
| Forza in apertura [N] | 610.0 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 2.75 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 110.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.6 |
| Tipo di protezione IP della pinza | 40 |
| Tipo di protezione IP del box valvole | 67 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione min. aria di sbarramento [bar] | 0.5 |
| pressione max. aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.07 |
| Tempo di apertura [s] | 0.07 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 29.0 |
| Consumo di fluido ugello di soffiaggio [cm³/s] | 3000.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Connettore per cavo | M12, codifica A |
| Tensione nominale [V DC] | 24.0 |
| Corrente nominale [mA] | 170.0 |
| Corrente max. [mA] | 500.0 |
| Interfaccia di comunicazione | I/O digitale |
| Numero di ingressi digitali | 6.0 |
| Numero di uscite digitali | 4.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa esterna
Forza di presa per presa interna
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa esterna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Forza di presa per presa interna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Lmaxcorrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione, compreso tempo di commutazione delle valvole. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Garanzia
24 mesi