arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MTB SG-JGP-P 80-1 Illustrazione simile

MTB SG-JGP-P 80-1

Kit di applicazione

ID 1490825

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
Kit di applicazione MTB, Dimensioni: Single Gripper JGP-P 80, Interfaccia di comunicazione: I/O digitale

  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Forza in chiusura: 550 N
  • Forza in apertura: 610 N
  • Alimentazione elettrica: 24 V DC
  • Circuito magnetico: 170 mA
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Sistema di sensori premontato, regolabile magneticamente a 2 vie
Lunghezza X [mm] 96.0
Larghezza Y [mm] 100.0
Altezza Z [mm] 116.0
Peso [kg] 0.99
Coppia Mx max [Nm] 61.0
Coppia My max. [Nm] 86.0
Coppia Mz max [Nm] 50.0
Corsa per griffa [mm] 8.0
Forza in chiusura [N] 550.0
Forza in apertura [N] 610.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 2.75
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 110.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.6
Tipo di protezione IP della pinza 40
Tipo di protezione IP del box valvole 67
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 50.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.07
Tempo di apertura [s] 0.07
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 29.0
Consumo di fluido ugello di soffiaggio [cm³/s] 3000.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Connettore per cavo M12, codifica A
Tensione nominale [V DC] 24.0
Corrente nominale [mA] 170.0
Corrente max. [mA] 500.0
Interfaccia di comunicazione I/O digitale
Numero di ingressi digitali 4.0
Numero di uscite digitali 2.0
L'intera forza di presa secondo la tabella dati diventerà effettiva dopo alcune centinaia di cicli di presa. La compatibilità con un robot è fornita solo in combinazione con un pacchetto di connessione corrispondente.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione, compreso tempo di commutazione delle valvole. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Garanzia
24 mesi