arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-GF19-K Vergelijkbare illustratie

SWO-GF19-K

Elektrische doorvoermodule

IDnr. 9948655

Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: GF19, Snelwisselkop, Masterzijde

  • Aantal elektrische doorvoeren: 19
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Segnale
Peso [kg] 0.14
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Numero di contatti pin 19.0
Corrente nominale [A] 3.0
Corrente alternata [V AC] 125.0
Collegamento elettronica Connettore M16, 19 poli
Presa di collegamento elettrico Può essere ruotato in modo radiale
Proprietà speciali Si può ruotare in cinque posizioni

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.