arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-RE10-K Illustrazione simile

SWO-RE10-K

Modulo elettrico passante

ID 9959873

Disponibile in magazzino
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: RE10, Master di cambio rapido, Lato master
Adatto a Master di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Comunicazione
Peso [kg] 0.25
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP65 (solo se collegato)
Sistema bus EtherNet
Velocità di trasmissione [Gbit/s] 1
Collegamento elettronica AIDA PushPull-RJ45
Presa di collegamento elettrico Radiale
Proprietà speciali Supporta Power-over-Ethernet (PoE) ed è conforme ai requisiti CAT5e.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.