arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FTN-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Illustrazione simile

FTN-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

Sensore della coppia di forza

ID 1392572

Scorte limitate
Sensore della coppia di forza FT-AXIA, Dimensioni: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Analisi tramite: EtherNet
  • Range di misurazione Fx, Fy : ± 480 N
  • Range di misurazione Fz: ± 800 N
  • Range di misurazione Mx, My: ± 20 Nm
  • Range di misurazione Mz: ± 20 Nm
  • Classe di protezione IP: 64
Analisi tramite EtherNet
Materiale del corpo pinza Acciaio inossidabile
Cavo sensori 4 m, tappo M8  su un tappo M12
Controllo Distributore Y 4 m, tappo M12 su tappo RJ-45 e alimentazione di corrente a 3 pin (treccia scoperta)
Peso [kg] 0.68
Calibrazione 1 SI-480-20
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 480
Range di misurazione Fz [N] ± 800
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 20
Range di misurazione Mz [Nm] ± 20
Calibrazione 2 SI-1200-50
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 1200
Range di misurazione Fz [N] ± 2000
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 50
Range di misurazione Mz [Nm] ± 50
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 6000
Sovraccarico Fz [N] ± 10000
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 210
Sovraccarico Mz [Nm] ± 250
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 2500.0
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.4
Risoluzione Fz [N] 0.4
Risoluzione Mx, My [Nm] 0.01
Risoluzione Mz [Nm] 0.01
Classe di protezione IP 64
Diametro D [mm] 82.0
Altezza Z [mm] 25.4

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C

Analisi tramite
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garanzia
12 mesi