FTN-AXIA90 SI-1000-50
ID 1512819
- Analisi tramite: EtherNet
- Range di misurazione Fx, Fy : ± 1000 N
- Range di misurazione Fz: ± 2000 N
- Range di misurazione Mx, My: ± 50 Nm
- Range di misurazione Mz: ± 50 Nm
- Classe di protezione IP: 67
Specifiche tecniche
| Analisi tramite | EtherNet |
|---|---|
| Materiale del corpo pinza | Alluminio |
| Cavo sensori | 4 m, tappo M8 su un tappo M12 |
| Controllo | Distributore Y 4 m, tappo M12 su tappo RJ-45 e alimentazione di corrente a 3 pin (treccia scoperta) |
| Peso [kg] | 0.744 |
| Calibrazione 1 | SI-1000-50 |
| Range di misurazione Fx, Fy [N] | ± 1000 |
| Range di misurazione Fz [N] | ± 2000 |
| Range di misurazione Mx, My [Nm] | ± 50 |
| Range di misurazione Mz [Nm] | ± 50 |
| Sovraccarico Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Sovraccarico Fz [N] | ± 10000 |
| Sovraccarico Mx, My [Nm] | ± 250 |
| Sovraccarico Mz [Nm] | ± 250 |
| Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] | 2300.0 |
| Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] | 2900.0 |
| Risoluzione Fx, Fy [N] | 0.4 |
| Risoluzione Fz [N] | 0.4 |
| Risoluzione Mx, My [Nm] | 0.01 |
| Risoluzione Mz [Nm] | 0.01 |
| Classe di protezione IP | 67 |
| Diametro D [mm] | 89.9 |
| Altezza Z [mm] | 26.9 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Tutte le forze e le coppie che agiscono sul sensore devono essere rispettare il range di misurazione specificato.
Il superamento del range di misurazione riduce il numero massimo di cicli di carico e può causare danni al sensore. Contattateci se la vostra applicazione supera il range di misurazione.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C
Analisi tramite
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Garanzia
12 mesi