FTN-Mini-40 SI-20-1
Force/torque sensor
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Force/torque sensor FT, Size: Mini40
- evaluation via: EtherNet/IP
- Measuring range Fx, Fy: ± 20 N
- Measuring range Fz: ± 60 N
- Measuring range Mx, My: ± 1 Nm
- Measuring range Mz: ± 1 Nm
Specifiche tecniche
| evaluation via | EtherNet/IP |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.049 |
| Calibration | SI-20-1 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 20 |
| Measuring range Fz [N] | ± 60 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 1 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 1 |
| Overload Fx, Fy [N] | ± 810 |
| Overload Fz [N] | ± 2400 |
| Overload Mx, My [Nm] | ± 19 |
| Overload Mz [Nm] | ± 20 |
| Resonant Frequency Fx, Fy, Mz [Hz] | 3200.0 |
| Resonant Frequency Fz, Mx, My [Hz] | 4900.0 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.005 |
| Resolution Fz [N] | 0.01 |
| Resolution Mx, My | 0.001 |
| Resolution Mz | 0.001 |
| Diameter D [mm] | 40.0 |
| Height Z [mm] | 14.0 |
Please note that the dimensions, dead weight and resonance frequency of the IP protection versions differ from the basic version.
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
All forces and torques acting on the sensor must be within the specified measurement range.
Exceeding the measurement range will reduce the maximum number of load cycles and may lead to damage of the sensor. Please contact us if your application exceeds the measurement range.
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満
飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能
ハウジング
アルミニュームとステンレススチール
保証
12 カ月