FMS
Griffe di misurazione della forza
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Le celle di carico misurano la forza di presa, ma possono determinare anche il peso dei pezzi o le differenze nelle dimensioni. Vi sono griffe intermedie attive e passive (FMS-ZBA o FMS-ZBP). Per ogni pinza è necessaria almeno una griffa di misurazione della forza attiva, le altre possono essere passive. Per ogni griffa attiva è necessario un'unità di valutazione FMS-A1 e un cavo di connessione FMS-A.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Manipolazione semplice
Tramite cavo di comando che viene collegato direttamente a un PLC - Risultati tramite valore di tensione analogico
- Semplice connessione lineare
Tra tensione di uscita e forza di presa - Semplice taratura a zero
Tramite tasto o cavo di comando - Display LC integrato
Per il controllo visivo - Montaggio semplice
- A tenuta ermetica
Per l'impiego in condizioni di lavoro estreme
Opzioni ed informazioni speciali
- Informazioni generali sulla serie
Grazie al sistema di misurazione FMS si possono misurare le forze che agiscono sulle ganasce base in direzione del movimento delle ganasce. A tale scopo sono necessarie, in base al campo di impiego, da una a tre ganasce intermedie FMS-ZBA attive (dotate di sistema di sensori). - Le restanti ganasce base ricevono le ganasce intermedie passive FMS-ZBP (senza sistemi di sensori). Per ciascuna ganascia intermedia attiva FMS-ZBP è necessario un processore elettronico FMS-A1 per l'analisi e un cavo di collegamento FMS-AK per il collegamento del processore elettronico a un PLC o a un quadro elettrico ad armadio.
- Range di misurazione
Il campo di misura è l'intervallo all'interno del quale il sistema intero ha una precisione < 3%. Il campo di sovraccarico è l'intervallo all'interno del quale il sistema intero ha una precisione > 3%. Alla fine del campo di sovraccarico, c'è il pericolo della distruzione meccanica della griffa intermedia.