AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1
Adaptador vástago roscado, cilíndrico
ID 1324688
AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 69.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 0.935 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande