arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CELSIO JIS-BT 50 Ø6x160 Illustrazione simile

CELSIO JIS-BT 50 Ø6x160

Mandrino termoretraibile

ID 208560

Disponibile in magazzino
CELSIO JIS-BT 50 Ø6x160, Portautensili
  • Mandrino termoretraibile
  • Serie: CELSIO
  • Attacco portautensile: JIS-BT 50
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile JIS-BT 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diametro di serraggio D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 122.0
G M5
Coppia min. [Nm] 20.0
Peso [kg] 3.2
A tenuta stagna Sì

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta