arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MES CF HSK-A 100 Ø22x160 Vergelijkbare illustratie

MES CF HSK-A 100 Ø22x160

Beitelkop-opnemers

IDnr. 23003768

Levertijd op aanvraag
MES CF HSK-A 100 Ø22x160, Gereedschapshouders
  • Beitelkop-opnemers
  • Reeksen: Beitelkop-opnemers
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
  • Klemdiameter: 22 mm
  • Draad in klemdiameter: M10
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 22 mm
Filetage pour boulon de serrage G M10
D2 [mm] 48.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 131.0
L11 [mm] 19.0
Poids [kg] 4.28
Version Cool Flow Oui

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande