arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF HSK-A 100 Ø32x50 Ilustração semelhante

MES CF HSK-A 100 Ø32x50

Mandris de fresa de facear

ID 23002477

Délai de livraison sur demande
MES CF HSK-A 100 Ø32x50, Porta-ferramentas
  • Mandris de fresa de facear
  • Série: Mandris de fresa de facear
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M16
  • Comprimento de projeção: 50 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 32 mm
Parafuso de aperto de rosca G M16
D2 [mm] 78.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 21.0
L11 [mm] 24.0
Peso [kg] 3.07
Variante Cool Flow sim
Comprimentos padrão sim

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta

Material suministrado
Incluye perno de apriete

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta