MES CF HSK-A 63 Ø22x75
Trny frézovací hlavy
ID 1314377
MES CF HSK-A 63 Ø22x75, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 75 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 22 mm |
| Thread tightening bolt G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 75 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 49.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Weight [kg] | 1.42 |
| Cool Flow variant | yes |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request