MES CF SCAPTO C8 Ø22x50
Porta frese
ID 23004463
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C8
- Diametro di serraggio: 22 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C8 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 2.19 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta