MES CF SK 40 Ø16x100
Beitelkop-opnemers
Ident.-Nr. 23002488
MES CF SK 40 Ø16x100, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 16 mm
- Draad in klemdiameter: M8
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Klemdiameter D1 | 16 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M8 |
| D2 [mm] | 38.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 17.0 |
| Gewicht [kg] | 1.59 |
| Cool Flow-variant | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar