MES CF SK 40 Ø27x160
Portaherramientas de fresado de superficies
ID 23000945
MES CF SK 40 Ø27x160, Portaherramientas
- Portaherramientas de fresado de superficies
- Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 27 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas de fresado de superficies |
|---|---|
| Serie | Portaherramientas de fresado de superficies |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 27 mm |
| Perno de apriete con rosca G | M12 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 140.9 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Peso [kg] | 3.84 |
| Variante Cool Flow | sí |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Diseño Cool-Flow: suministro de refrigerante óptimo directamente al filo de corte de la herramienta
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Material suministrado
Incluye perno de apriete
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta