arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 16 SK 50x70 Vergelijkbare illustratie

ER 16 SK 50x70

ER-spankoppen

ID 23000417

Tempo di consegna su richiesta
ER 16 SK 50x70, Gereedschapshouders
  • ER-spankoppen
  • Reeksen: ER-spankoppen
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Uitstekende lengte: 70 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 70 mm / 2.8"
Uitstekende lengte L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 50.9
G M11x1
Gewicht [kg] 2.93
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar