ER 25 SCAPTO C6x100
Porta-pinça ER
N.º de identificação 243405
ER 25 SCAPTO C6x100, Porta-ferramentas
- Porta-pinça ER
- Série: Porta-pinça ER
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Tamanho de fixação ER | ER 25 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 75.5 |
| G | M18x1.5 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta